DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-1

Cod.Art.
318571
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
pmax [bar] 315
Materiale del filtro BH/HC=Betamicron alta pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Porta speciale
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 1=pannello di comando sinistra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio IT

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio EN

(0.4 MB)