-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Temperatura di commutazione | 80 |
Funzione di commutazione | Contatto di apertura (NC) |
Modello, TS | TS |
Dado di fissaggio | Senza (dado di fissaggio) |
Pressione nominale [bar] | 0.5 |
Pressione nominale [MPa] | 0.05 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3243251 TS 80X12 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.22 MB)
3243251 TS 80X12 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.22 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)