-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3253683 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | DR08P-01-C-N-330H |
Dim. nominale | 8 |
Range impostazione di pressione [bar] | 6 - 228 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 6 - 345 |
Famiglia di prodotti | DR08P |
Qmax valvole [l/min] | 60 |
Inserzione | FC08-3 |
Tipo di regolazione | Manuale |
Standard | Valvola di regolazione della pressione |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Nessuno |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3253683 DR08P 01 C N 330H EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.21 MB)
3253683 DR08P 01 C N 330H EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.22 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.22 MB)