-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3340776 |
---|---|
Denominazione oggetto | KHDF3-32-1114-18X-A |
Aspetto | KHDF3 |
Grandezza nominale DN | 25 |
Tipo di connessione | Collegamento a flangia |
Denominazione connessione/flangia | Flangia SAE |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Acciaio |
Codice materiale | Acciaio-acciaio-POM-FKM |
Protezione superficiale | Zincato |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Pressione nominale | 250 |
Pressione nominale | 25 |
Pressione nominale | 3600 |
Azionamento | Leva manuale |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Chiusa | Senza chiusa |
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Combinazione | Nessuna combinazione BV |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)