-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Cartuccia |
---|---|
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Metrico |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 12 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 15 |
Famiglia di prodotti | DWM12120R |
Qmax valvole [l/min] | 150 |
Inserzione | 12130 |
Tipo di regolazione | Non regolabile |
Standard | Bilancia di pressione |
Differ. pressione controllo [bar] | 7 |
Versione | Smorzato, senza foro di scarico |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DWM12130R Pressure Compensator
Opuscolo prodotto
IT
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Opuscolo prodotto
EN
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Opuscolo di settore
IT
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Opuscolo di settore
EN
(0.29 MB)