-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Serie CX | A 2/2 vie |
Pressione nominale – CX | 5–120 bar |
Grandezza nominale DN CX | 15 |
Dimensioni raccordo CX | G 1 |
Materiale alloggiamento CX | Acciaio, zincato |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 6 |
Guarnizione, statica | FPM |
Codice modello CX | CX CBV |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto
IT
(1.3 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto
EN
(1.3 MB)