-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3493369 |
---|---|
Design | Montaggio a piastra |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 320 |
Denominazione oggetto | VP-RP10 35 S01/N |
Dim. nominale | 10 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 50 |
Pressione d'apertura [bar] | 3.5 |
Famiglia di prodotti | VP-RP10 |
Qmax valvole [l/min] | 50 |
Inserzione | ISO 5781-08-10-0-00 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Rapporto d'apprezzamento | 2.7 |
Funzione | Valvola di ritegno comando pilota |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.32 MB)