ZW-2SR06-01- AA -01- N

Cod.Art.
3493724
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
Cod. Art. 3493724
Design Piastra intermedia
Materiale tenuta NBR
Tipo di installazione Altro
Pmax [bar] 250
Denominazione oggetto ZW-2SR06-01- AA -01- N
Dim. nominale 6
Funzione Valvola di controllo del flusso
Funzione Valvola direzionale
Range di portata [l/min] 0 - 1
Famiglia di prodotti ZW-2SR06
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 30
Qmax valvole [l/min] 30
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Tipo di regolazione Manuale
Valvola di posizione Meter-out nel raccordo A

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3493724 ZW 2SR06 01 AA 01 N EN
Informazioni di prodotto IT

(0.22 MB)

3493724 ZW 2SR06 01 AA 01 N EN
Informazioni di prodotto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto IT

(3.78 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto EN

(3.78 MB)