Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Funzione aggiuntiva | Nessuno |
| Versione | Nessuno |
| Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
| Standard | Valvola di regolazione della pressione |
| Tipo di regolazione | Manuale |
| Inserzione | FC08-3 |
| Qmax valvole [l/min] | 60 |
| Famiglia di prodotti | DR08P |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 6 - 345 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 60 |
| Range impostazione di pressione [bar] | 6 - 62 |
| Dim. nominale | 8 |
| Denominazione oggetto | DR08P-01-C-N-090H |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
| Tipo di installazione | UNF |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. Art. | 3539302 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.