-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3541091 |
---|---|
Design | Montaggio a piastra |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | VP-DBP10 350V S01/V |
Dim. nominale | 10 |
Range impostazione di pressione [bar] | 3,5 - 350 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3.5 - 350 |
Famiglia di prodotti | VP-DBP10 |
Qmax valvole [l/min] | 400 |
Inserzione | ISO 6264-08-13-*-97 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Standard | Valvola limitatrice di pressione |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Nessuno |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.43 MB)