-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Serie CX | A 2/2 vie |
Pressione nominale – CX | 5–64 bar |
Grandezza nominale DN CX | 15 |
Dimensioni raccordo CX | G 1 |
Materiale alloggiamento CX | Acciaio inox V2A / 1.4305 |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 8.3 |
Guarnizione, statica | FPM |
Codice modello CX | CX DBV |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
IT
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
EN
(2.69 MB)