-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Pre-strato filtrante | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Dimensione | 1 elemento IX, ~2,2l/min |
Tipo | Mobile |
Tipo di pompa | Pompa a ingranaggi con motore |
Tensione | 400V-50Hz-3Ph |
Indicatore di contaminazione | VM 2 BM.1 |
Strumenti di misura | Senza |
Dettagli aggiuntivi | Tubo pressione 5m con lancia |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3570953 IXU 1 M G A 1 BM Z S5D5 PKZ EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3570953 IXU 1 M G A 1 BM Z S5D5 PKZ EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)