-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Cartuccia |
---|---|
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 8 |
Funzione | Valvola di controllo del flusso |
Funzione | Valvola direzionale |
Range di portata [l/min] | 2 - 3.7 |
Valore di impostazione di portata [l/min] | 3 |
Famiglia di prodotti | SRP08 |
Famiglia di prodotti Q [l/min] | 1.3 - 30 |
Qmax valvole [l/min] | 50 |
Inserzione | FC08-3 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SRP08-01 Flow Regulator
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)