IXU-1-M-G-A-1-BM-Z/-SKDK-FA2 *

Cod.Art.
3690521
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
Pre-strato filtrante OLF-5/4 Toploader
Dimensione 1 elemento IX, ~2,2l/min
Tipo Mobile
Tipo di pompa Pompa a ingranaggi con motore
Tensione 400V-50Hz-3Ph
Indicatore di contaminazione VM 2 BM.1
Strumenti di misura Senza
Dettagli aggiuntivi Tubo a P con attaccato filettato 5m
Standard EN ISO 12100:2010

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Informazioni di prodotto IT

(0.14 MB)

3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Informazioni di prodotto EN

(0.14 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto IT

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto EN

(2.9 MB)