-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Dimensioni | PVV102-05 |
---|---|
Intervallo di impostazione | 20-210 |
Spostamento | 16 |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Flangia di montaggio | ISO mounting flange Ø80 4-hole |
Asse | ISO keyed shaft Ø20mm |
Guarnizioni | NBR |
Dispositivo di comando | Without |
Posizione, porte 1 | Radial |