-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3719992 |
---|---|
Design | Piastra intermedia |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 320 |
Denominazione oggetto | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Dim. nominale | 10 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 8 |
Famiglia di prodotti | ZW-DW10 |
Qmax valvole [l/min] | 100 |
Inserzione | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tipo di regolazione | Non regolabile |
Valvola di posizione | Compensatore di pressione a 2 vie |
Standard | Bilancia di pressione |
Differ. pressione controllo [bar] | 4 |
Versione | Nessuno |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto
IT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto
EN
(2.49 MB)