-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Modello, FSA / FSK | FSA |
Grandezza nominale FSA/FSK | 254 |
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta | NBR |
Guarnizione/guarnizione OR | 0 |
Geometria tubazione | Rotondo |
Materiale tubazione | Vetro |
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) | Senza |
Materiale, connettore, FSA | PA |
Materiale, telaio, FSA | Alluminio |
Pannello di contrasto | Neutro |
Vite di fissaggio, FSA | M12 |
Dado di fissaggio | Con (dado di fissaggio) |
Protezione superficiale | Acciaio, zincato (vite + dado) |
Pressione nominale [bar] | 0.5 |
Pressione nominale [MPa] | 0.05 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto
IT
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto
EN
(0.55 MB)