PVV103-05-16FHRMAPCS004-2500 *

Cod.Art.
3799903
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
Dimensioni PVV103-05
Intervallo di impostazione 20-250
Spostamento 16
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 80 a 4 fori
Asse Albero a chiave ISO Ø 20 mm
Guarnizioni NBR
Dispositivo di comando 2° stadio press. reg.
Posizione, porte 1 Radiale