-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensioni | PVV103-05 |
---|---|
Intervallo di impostazione | 20-250 |
Spostamento | 16 |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio ISO Ø 80 a 4 fori |
Asse | Albero a chiave ISO Ø 20 mm |
Guarnizioni | NBR |
Dispositivo di comando | Valvola rid. pressione c. telecomando |
Posizione, porte 1 | Radiale |