-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Dimensioni | PVV103-1 |
---|---|
Intervallo di impostazione | 20-250 |
Spostamento | 32 |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio ISO Ø 100 a 4 fori |
Asse | Albero a chiave ISO Ø 25 mm |
Guarnizioni | NBR |
Dispositivo di comando | Valvola rid. pressione c. telecomando |
Posizione, porte 1 | Radiale |