-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Serie CX | Modulo a 2/2 vie |
Funzione di commutazione CX | NC |
Pressione nominale – CX | 0–160 bar |
Grandezza nominale DN CX | 10 |
Dimensioni raccordo CX | G 1/2 |
Materiale alloggiamento CX | Ottone |
Guarnizione, statica | FPM |
Guarnizione, dinamica | PTFE |
Guarnizione sede della valvola | PTFE |
Codice modello CX | CX08M (2/2 - F) |
Monitoraggio posizione di commutazione CX | Senza indicazione posizione di commutazione |
Esclusione manuale CX | Senza esclusione manuale |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.53 MB)