KH3-12SR-L-1112-09X

Cod.Art.
398631
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
Cod. Art. 398631
Denominazione oggetto KH3-12SR-L-1112-09X
Aspetto KH3
Grandezza nominale DN 8
Tipo di connessione Anello di taglio
Denominazione connessione/flangia SR
Standard DIN2353, ISO8434-1 Applicazioni pesanti
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio
Codice materiale Acciaio-acciaio-POM-NBR
Protezione superficiale Fosfatato
Progetto della leva Senza
Grandezza chiave SW14
Pressione nominale 500
Pressione nominale 50
Pressione nominale 7250
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV
Foro sfera L

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.37 MB)

KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.37 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)