-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 4025835 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | Metrico |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | DLM12121P-01-C-N-20-350V |
Dim. nominale | 12 |
Range impostazione di pressione [bar] | 5 - 350 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
Famiglia di prodotti | DLM12121P |
Qmax valvole [l/min] | 200 |
Inserzione | 12121 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Standard | Valvola di carica per accumulatori |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Differenziale di pressione di commutazione 20% |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)