-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 4063388 |
---|---|
Denominazione oggetto | KHMFF-100-PN016-8834-12X-SO760-AS |
Aspetto | KHMFF |
Grandezza nominale DN | 100 |
Tipo di connessione | Collegamento a flangia |
Denominazione connessione/flangia | Flangia DIN |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Ghisa |
Protezione superficiale | Fosfatato |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Pressione nominale | 16 |
Pressione nominale | 1.6 |
Pressione nominale | 230 |
Azionamento | Leva manuale |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Chiusa | Con chiusa |
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Combinazione | Nessuna combinazione BV |