SB16A-300F7/112U-16A*

Cod.Art.
4108291
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
Versione backup No
Attr. forn., lato fluido Nessuna attrezzatura supplementare
ATEX No
Modelli preferiti No
Materiale - porta entrata fluido Acciaio al carbonio
Materiale involucro accumulatore Acciaio al carbonio
Materiale sacca NBR
Pressione di precarica regolabile
Tipo valvola 16
Volume nominale 300
Porta entrata fluido, flangia DIN

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Opuscolo prodotto IT

(0.54 MB)

Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Opuscolo prodotto EN

(0.54 MB)