-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Fluido | Per oli minerali standard |
---|---|
Formato codice ISO | ISO4406:(1991) NAS 1638 |
Intervallo viscosità pressione | 2 vedere tabella tecnica |
Uscita elettrica | Ethernet (IEEE 802.3 TCP/IP) |
Standard | EN 61000-6-2:2005 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.23 MB)
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto
IT
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
IT
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
EN
(0.8 MB)