-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Dimensione e portata nominale | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Mezzo operativo | *ELIMINARE* |
Versione | *ELIMINARE* |
Tensione | *PLEASE DELETE* |
Materiale del filtro | *ELIMINARE* |
Finezza di filtraggio | *ELIMINARE* |
Tecnologia di misurazione | *ELIMINARE* |
Dettagli aggiuntivi | *ELIMINARE* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4191491 FAM 1015 M 2 A 05 R Z C1 AC1 2 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
4191491 FAM 1015 M 2 A 05 R Z C1 AC1 2 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)