KHN-RP11/4-2233-AE.24-240V-NC

Cod.Art.
4224911
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
Cod. Art. 4224911
Denominazione oggetto KHN-RP11/4-2233-AE.24-240V-NC
Aspetto KHN
Grandezza nominale DN 32
Tipo di connessione Filettatura interna
Denominazione connessione/flangia Rp
Standard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Ottone
Codice materiale Ottone-ottone-PTFE-PTFE
Protezione superficiale Nichelato
Progetto della leva Senza
Grandezza chiave Nessun dettaglio
Pressione nominale 40
Pressione nominale 4
Pressione nominale 580
Azionamento Azionamento elettrico
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.26 MB)