-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Montaggio a piastra |
---|---|
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 6 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 80 |
Bobina | 24 V CC |
Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
Tipo di raccordo | Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1 |
Famiglia di prodotti | 4WE 6 E |
Qmax valvole [l/min] | 80 |
Inserzione | ISO 4401-03-02-0-05 |
Design della bobina del solenoide | 50-2345 |
Serie valvole | 4WE 6 E |
Azionamento | Magnetico |
Funzione | Valvola direzionale 4/3 |
Esclusione manuale | Sì |
Modello | Standard |
Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto
IT
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Informazioni di prodotto
IT
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Informazioni di prodotto
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto
IT
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)