-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Dettagli supplementari | Senza |
---|---|
Guarnizione | FPM |
Filtro | Filtro protettivo (25µm-FMM-P) |
CS versione | ISO/SAE/NAS, con display |
Interfaccia analogica | 0 to 10V |
Sensore aggiuntivo | senza (spazio di montaggio AS1000) |
Versione modulo | FMM-P-M |
Accumulatore idraulico | 0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4249101 FMM P M 0 CS1320 B ZAS 0 1 0 000 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.23 MB)
4249101 FMM P M 0 CS1320 B ZAS 0 1 0 000 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto
IT
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
IT
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto
EN
(0.8 MB)