PVV102-1-25FHRM-2600 *

Cod.Art.
4260328
Al gruppo di prodotti padre
-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Dimensioni PVV102-1
Intervallo di impostazione 30-100
Spostamento 25
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Flangia di montaggio ISO mounting flange Ø100 4-hole
Asse ISO keyed shaft Ø25mm
Guarnizioni NBR
Dispositivo di comando Without
Posizione, porte 1 Radial