4WE 6 E A08-24DG/V

Cod.Art.
4269468
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
Cod. Art. 4269468
Design Montaggio a piastra
Materiale tenuta FKM
Tipo di installazione Altro
Tipo di controllo Ad azione diretta
Pmax [bar] 320
Denominazione oggetto 4WE 6 E A08-24DG/V
Dim. nominale 6
Range portata Q (l/min) 0.000000
Funzione Valvola direzionale
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 60
Bobina 24 V DC
Range di pressione P [bar] 0 - 320
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Famiglia di prodotti 4WE 6 E 08
Qmax valvole [l/min] 60
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Design della bobina del solenoide 50-2345
Serie valvole 4WE 6 E 08
Azionamento Magnetico
Funzione Valvola direzionale 4/3
Esclusione manuale
Modello 8 watt
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto IT

(1.23 MB)

C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto EN

(1.23 MB)