PVV102-2-40FLRMA-2600 *

Cod.Art.
4329760
Al gruppo di prodotti padre
-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Dimensioni PVV102-2
Intervallo di impostazione 15-50
Spostamento 40
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Flangia di montaggio ISO mounting flange Ø125 4-hole
Asse ISO keyed shaft Ø32mm
Guarnizioni NBR
Dispositivo di comando Without
Posizione, porte 1 Radial