-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Serie CX | A 3/2 vie |
Funzione di commutazione CX | NO |
Pressione nominale – CX | 0–40 bar |
Grandezza nominale DN CX | 15 |
Dimensioni raccordo CX | G 3/4 |
Materiale alloggiamento CX | Ottone, nichelato |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 5.6 |
Voltaggio del solenoide principale [V] | 24V DC |
Potenza assorbita [W] | 40 |
Attacco elettrico, solenoide principale | Con GSD – M12x1 laterale |
Guarnizione, statica | FPM |
Guarnizione, dinamica | PTFE |
Guarnizione sede della valvola | FPM |
Codice modello CX | CX03 (3/2 - D) |
Staffa di fissaggio CX | Senza staffa di fissaggio |
Monitoraggio posizione di commutazione CX | Indicazione di commutazione 2IO/C – aperto/chiuso |
Esclusione manuale CX | Senza esclusione manuale |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.8 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.57 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.57 MB)