HRS 2 A 20 PP GRÜN ST M BL

Cod.Art.
442148
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
Codice vecchio modello HRS 2 S 20 PP GRÜN ST M BL
Coppia di serraggio, bullone 12 Nm
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Resistenza alla temperatura, morsetto da -30 a 90 °C.
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 2

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
442148 HRS 2 A 20 PP GRUEN ST M BL EN
Informazioni di prodotto IT

(0.2 MB)

442148 HRS 2 A 20 PP GRUEN ST M BL EN
Informazioni di prodotto EN

(0.2 MB)