HRERS 3 A 30 PP ST M BL

Cod.Art.
442485
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
Codice vecchio modello HRERS 3 S 30 PP ST M BL
Coppia di serraggio, bullone 15 Nm
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Resistenza alla temperatura, morsetto da -30 a 90 °C.
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 3

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
442485 HRERS 3 A 30 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto IT

(0.23 MB)

442485 HRERS 3 A 30 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto EN

(0.23 MB)