-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Codice vecchio modello | HRERS 5 S 57 PP ST M BL |
---|---|
Coppia di serraggio, bullone | 45 Nm |
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 5 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
443461 HRERS 5 A 57 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.23 MB)
443461 HRERS 5 A 57 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.23 MB)