HRERL 6 A 30 PP ST M BL

Cod.Art.
444777
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
Coppia di serraggio, bullone 8 Nm
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Resistenza alla temperatura, morsetto da -30 a 90 °C.
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 6

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
444777 HRERL 6 A 30 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto IT

(0.21 MB)

444777 HRERL 6 A 30 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto EN

(0.21 MB)