-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 480361 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Tipo di installazione | Pollice |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RBE-R3/4-X-60 |
Dim. nominale | 12 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 150 |
Famiglia di prodotti | RBE-R3/4 |
Qmax valvole [l/min] | 150 |
Inserzione | 12520 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Funzione | Valvola di rottura del tubo |
Portata di risposta [l/min] | 60 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
480361 RBE R34 X 60 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.19 MB)
480361 RBE R34 X 60 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.31 MB)