-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 557961 |
---|---|
Denominazione oggetto | KHM3S-100-3333-16X-BW-5211 |
Aspetto | KHM3S |
Grandezza nominale DN | 100 |
Tipo di connessione | Giunto saldato |
Denominazione connessione/flangia | Saldatura di testa |
Standard | ASME B16.34 |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Acciaio inox |
Codice materiale | Acciaio inox-a.inox-PTFE-FKM / PTFE |
Protezione superficiale | Senza |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Grandezza chiave | Nessun dettaglio |
Pressione nominale | 16 |
Pressione nominale | 1.6 |
Pressione nominale | 232 |
Azionamento | Leva manuale |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Chiusa | Senza chiusa |
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Combinazione | Nessuna combinazione BV |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.69 MB)
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)