-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 6074682 |
---|---|
Design | Piastra intermedia |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | ZW-DM06-01-PT 140V- V * |
Dim. nominale | 6 |
Range impostazione di pressione [bar] | 30 - 140 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3 - 280 |
Famiglia di prodotti | ZW-DM06 |
Qmax valvole [l/min] | 50 |
Inserzione | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Valvola di posizione | Pressione in P |
Standard | Valvola di regolazione della pressione |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Nessuno |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto
IT
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto
EN
(3.78 MB)