-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 704020 |
---|---|
Denominazione oggetto | KHN-Rp1-3333-18X-E-1.057 |
Aspetto | KHN |
Grandezza nominale DN | 25 |
Tipo di connessione | Filettatura interna |
Denominazione connessione/flangia | Rp |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Acciaio inox |
Codice materiale | Acciaio inox-a.inox-PTFE-FKM/PTFE |
Protezione superficiale | Senza |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Pressione nominale | 40 |
Pressione nominale | 4 |
Pressione nominale | 580 |
Azionamento | Leva manuale |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Chiusa | Senza chiusa |
Monitoraggio posizione di commutazione | Con finecorsa mecc. |
Combinazione | Nessuna combinazione BV |