-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 705365 |
---|---|
Design | Montaggio a piastra |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | DVP-30-01.1 |
Dim. nominale | 30 |
Funzione | Valvola ad ago |
Funzione | Valvola a otturatore |
Range di portata [l/min] | 0 - 300 |
Famiglia di prodotti | DVP-30 |
Famiglia di prodotti Q [l/min] | 0 - 300 |
Qmax valvole [l/min] | 300 |
Inserzione | MONTAGGIO SULLA PIASTRA |
Tipo di regolazione | Manuale |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
705365 DVP 30 011 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0 MB)
705365 DVP 30 011 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)