-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 705865 |
---|---|
Design | Tubazioni |
Tipo di installazione | Pollice |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RV-12-30.1/0 |
Dim. nominale | 12 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 160 |
Pressione d'apertura [bar] | 0.5 |
Famiglia di prodotti | RV-12 |
Qmax valvole [l/min] | 160 |
Inserzione | Connessione inline |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Funzione | Valvola di ritegno |
Modello | Acciaio inossidabile |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
705865 RV 12 3010 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.23 MB)
705865 RV 12 3010 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.38 MB)