Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Modello | Acciaio inossidabile |
| Funzione | Valvola di ritegno |
| Tipo di regolazione | Non disponibile |
| Inserzione | Connessione inline |
| Qmax valvole [l/min] | 350 |
| Famiglia di prodotti | RV-20 |
| Pressione d'apertura [bar] | 0.5 |
| Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 350 |
| Dim. nominale | 20 |
| Denominazione oggetto | RV-20-30.1/0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Pollice |
| Cod. Art. | 705869 |
| Design | Tubazioni |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.