-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 705941 |
---|---|
Design | Montaggio a piastra |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RVP-30-01.1 |
Dim. nominale | 30 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 600 |
Pressione d'apertura [bar] | 0.5 |
Famiglia di prodotti | RVP-30 |
Qmax valvole [l/min] | 600 |
Inserzione | MONTAGGIO SULLA PIASTRA |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Funzione | Valvola di ritegno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
705941 RVP 30 011 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.22 MB)
705941 RVP 30 011 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.38 MB)