-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 710133 |
---|---|
Design | Tubazioni |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | WVT-6S-1-VERZINKT |
Dim. nominale | 6 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 12 |
Famiglia di prodotti | WVT-6 |
Qmax valvole [l/min] | 12 |
Inserzione | Connessione inline |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Funzione | Valvola commutatrice |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.21 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.21 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.41 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.41 MB)