SR5E-01X/1,6 Q=1,6-2,1

Cod.Art.
710338
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
Cod. Art. 710338
Design Cartuccia
Materiale tenuta FKM
Tipo di installazione Metrico
Tipo di controllo Ad azione diretta
Pmax [bar] 350
Denominazione oggetto SR5E-01X/1,6 Q=1,6-2,1
Dim. nominale 6
Funzione Valvola di controllo del flusso
Funzione Valvola direzionale
Range di portata [l/min] 1.6 - 2.1
Famiglia di prodotti SR5E
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0.3 - 20
Qmax valvole [l/min] 20
Inserzione 06020
Tipo di regolazione Utensile

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
710338 SR5E 01X16 Q16 21 EN
Informazioni di prodotto IT

(0.21 MB)

710338 SR5E 01X16 Q16 21 EN
Informazioni di prodotto EN

(0.21 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)