-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 717556 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Pollice |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Dim. nominale | 16 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 150 |
Pressione d'apertura [bar] | 1 |
Famiglia di prodotti | ERVE16021 |
Qmax valvole [l/min] | 150 |
Inserzione | 16021 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Rapporto d'apprezzamento | 13 |
Funzione | Valvola di ritegno comando pilota |
Funzione aggiuntiva | O-ring sulla bobina di controllo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto
IT
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto
EN
(0.46 MB)