DRV-10-12.6/0

Cod.Art.
858515
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
Funzione aggiuntiva Mandrino a farfalla di precisione
Modello Superficie ZnNi
Tipo di regolazione Utensile con dado a cappellotto
Inserzione Connessione inline
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 60
Famiglia di prodotti DRV-10
Pressione d'apertura [bar] 0.5
Range di portata [l/min] 0 - 60
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago con controllo reflusso
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DRV-10-12.5/0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 858515
Design Tubazioni

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)